Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ENUX031808 -LOD350

Expand Table
ES
1/5
Código
CODE
LOD Level
LODLEVEL
Descripción general
DESCRGEN
Descripción adicional
DESCRAGG
Material
MAT
Espesor del material
SMAT
Pintura
VER
Color
COL
Tamaño del armario A
A [mm]
Tamaño del armario A1
A1 [mm]
Tamaño del armario P
PP [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ENUX031604
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1600X400
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1609
1500
414
ENUX031605
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1600X500
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1609
1500
514
ENUX031606
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1600X600
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1609
1500
614
ENUX031804
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X400
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1809
1700
414
ENUX031805
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X500
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1809
1700
514
ENUX031806
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X600
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1809
1700
614
ENUX031808
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X1800X800
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
1809
1700
814
ENUX032004
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2000X400
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2009
1900
414
ENUX032005
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2000X500
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2009
1900
514
ENUX032006
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2000X600
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2009
1900
614
ENUX032008
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2000X800
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2009
1900
814
ENUX032205
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2200X500
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2209
2100
514
ENUX032206
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2200X600
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2209
2100
614
ENUX032208
350
MODULO ING.CAVI ENUX 300X2200X800
Puerta ciega frontal + panel posterior
Estructura (montantes, techo et bajo): chapa de acero de elevada resistencia
Estructura: 1,2mm chapa de acero de elevada resistencia
Ciclo estandar de acabado ETA: imprimacion a base de pintura con deposicion por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles
Estructura (montantes, techo et bajo): RAL7035 liso
2209
2100
814
Show compressed display (14 configurable products)
Número de pedidoENUX031808
ShorttextMódulo de entrada de cables con apertura frontal
Últimos cambios15.10.2024 15:25:29
Unidad

Clasificaciones

Por categorías

Case Caja
Electrical_Engineering Electrotecnia
Factory_Equipment Equipos de fabricación
Switch_Cabinet Armario de distribución

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
Atención a la conformidad RoHSJa
Clase de protección (NEMA)NEMA 12
Montaje del piso posible (sí/no)Ja
Puerta transparente disponible (sí/no)Nein
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)

ECLASS 13.0

27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)
suitable for metric installationJa
back door presentNein
impact strengthIK10
glazed door presentNein
RoHS attention of conformityJa
protection type (NEMA)NEMA 12
Degree of protection (NEMA)NEMA 12
Colorlichtgrau
MaterialBeton
Montaje del piso posible (sí/no)Ja
MaterialStahlblech
Placa de montaje disponible (sí/no)Nein
Superficiesonstige
Tipo de protección IPIP55
Puerta transparente disponible (sí/no)Nein
27-18-01-01 Armario de distribución, caja de pie (vacío)

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for metrical mountingJa
With rear doorNein
Impact strengthIK10
With glazed doorNein
Degree of protection (NEMA)NEMA 12
Colourlichtgrau
MaterialBeton
Material qualityStahlblech
With mounting plateNein
Surface finishingsonstige
Degree of protection (IP)IP55
EC000261 Enclosure/cabinet (empty)

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)
Suitable for metrical mountingJa
With rear doorNein
Impact strengthIK10
With glazed doorNein
Degree of protection (NEMA)NEMA 12
Colourlichtgrau
MaterialBeton
Material qualityStahlblech
With mounting plateNein
Surface finishingsonstige
Degree of protection (IP)IP55
EC000261 Enclosure/cabinet (empty)

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model